Menü Arama

Göz Çukurlu Rot Başları

Stokta

Delikli cıvataya sahip çelik çubuklar farklı boyut aralıklarında mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Merkezine Uzunluk Diş Boyutu İç Çap Dış Çap Diş Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
130.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504668


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Stainless Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504663


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504677


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Steel M10 N/A 40.0 mm (L)

1504655


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    12.0 mm
  • Mafsal Çapı
    10.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504659


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504660


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Steel M6 N/A 32.0 mm (L)

1504681


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    7.0 mm
  • Mafsal Çapı
    6.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    50.0 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

1504680


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    6.0 mm
  • Mafsal Çapı
    5.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    75.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

1504661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    14.0 mm
  • Mafsal Çapı
    12.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
Stainless Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

1504674


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    22.0 mm
  • Mafsal Çapı
    20.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    130.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm
Stainless Steel M16 N/A 50.0 mm (L)

1504666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Kalınlığı
    17.0 mm
  • Mafsal Çapı
    16.0 mm
  • Delik Merkezine Uzunluk
    100.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm