Menü Arama

Stainless Steel M12 N/A 40.0 mm (L)

Mat Paslanmaz Çelikten mamul delikli cıvata, kısmen dişli şafta sahiptir. Takımların/mekanik aksamın tespiti için idealdir.
Ürün kodu:

1504664

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 + 638,37 TL
Standart paket: 5

Şunun katları halinde sipariş ver: 5

Toplam fiyat:

3.191,85 TL

5 x 638,37 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Kalınlığı 14.0 mm
Mafsal Çapı 12.0 mm
Delik Merkezine Uzunluk 75.0 mm
Dış Çap 25.0 mm
İç Çap 12.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M12
Malzeme Stainless Steel
Kafa Tipi Göz Çukurlu Baş
Diş Tipi Dişli
Tip Döndürme cıvataları

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin