1504672
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.808,3499 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Kalınlığı | 22.0 mm |
---|---|
Kafa Kalınlığı | 0.866 in |
Mafsal Çapı | 20.0 mm |
Mafsal Çapı | 0.787 in |
Delik Merkezine Uzunluk | 100.0 mm |
Delik Merkezine Uzunluk | 3.937 in |
Dış Çap | 40.0 mm |
Dış Çap | 1.575 in |
İç Çap | 20.0 mm |
İç Çap | 0.787 in |
Diş Uzunluğu | 50.0 mm |
Diş Uzunluğu | 1.969 in |
Diş Boyutu | M20 |
Malzeme | Stainless Steel |
Kafa Tipi | Göz Çukurlu Baş |
Diş Tipi | Dişli |
Tip | Döndürme cıvataları |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.