Menü Arama

Steel M20 N/A 50.0 mm (L)

Karartılmış çelikten mamul delikli cıvata, kısmen dişli şafta sahiptir. Takımların/mekanik aksamın tespiti için idealdir.
Ürün kodu:

1504673

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 952,0776 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

952,08 TL

1 x 952,0776 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Kalınlığı 22.0 mm
Mafsal Çapı 20.0 mm
Delik Merkezine Uzunluk 130.0 mm
Dış Çap 40.0 mm
İç Çap 20.0 mm
Diş Uzunluğu 50.0 mm
Diş Boyutu M20
Malzeme Steel
Kafa Tipi Göz Çukurlu Baş
Diş Tipi Dişli
Tip Döndürme cıvataları

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin