Menü Arama

Stainless Steel M5 N/A 32.0 mm (L)

Mat Paslanmaz Çelikten mamul delikli cıvata, kısmen dişli şafta sahiptir. Takımların/mekanik aksamın tespiti için idealdir.
Ürün kodu:

1504678

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 345,5762 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.455,76 TL

10 x 345,5762 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Kalınlığı 6.0 mm
Mafsal Çapı 5.0 mm
Delik Merkezine Uzunluk 50.0 mm
Dış Çap 12.0 mm
İç Çap 5.0 mm
Diş Uzunluğu 32.0 mm
Diş Boyutu M5
Malzeme Stainless Steel
Kafa Tipi Göz Çukurlu Baş
Diş Tipi Dişli
Tip Döndürme cıvataları

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin