Menü Arama

Stainless Steel M8 N/A 32.0 mm (L)

Mat Paslanmaz Çelikten mamul delikli cıvata, kısmen dişli şafta sahiptir. Takımların/mekanik aksamın tespiti için idealdir.
Ürün kodu:

1504688

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 457,8138 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

4.578,14 TL

10 x 457,8138 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Kalınlığı 9.0 mm
Mafsal Çapı 8.0 mm
Delik Merkezine Uzunluk 75.0 mm
Dış Çap 18.0 mm
İç Çap 8.0 mm
Diş Uzunluğu 32.0 mm
Diş Boyutu M8
Malzeme Stainless Steel
Kafa Tipi Göz Çukurlu Baş
Diş Tipi Dişli
Tip Döndürme cıvataları

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin