Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.
It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Vida Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3949 TL - 4,3949 TL | 33750 Stokta |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,3267 TL - 3,0958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,716 TL - 3,3533 TL | 17392 Stokta |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
1,835 TL - 2,4436 TL | 2000 Stokta |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,3585 TL - 2,5944 TL | 798 Stokta |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
3,9137 TL - 4,3051 TL | 866 Stokta |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,1578 TL - 2,877 TL | 2000 Stokta |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
2,1211 TL - 2,3332 TL | 2000 Stokta |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,4272 TL - 2,9966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,361 TL - 2,9147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,3301 TL - 2,877 TL | 5892 Stokta |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,413 TL - 2,9197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,3049 TL - 2,8455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
3,0855 TL - 3,0855 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,3678 TL - 2,8651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
60SPG00004 | 2,2997 TL - 2,8389 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
2,5165 TL - 3,045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
3,4074 TL - 5,1013 TL | 2795 Stokta |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
2,4927 TL - 3,0776 TL | 9000 Stokta |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin