Menü Arama

PA 4.2 mm Halka Somun 7.0 mm

Halka somun önceden delinmiş deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, yuvarlak başa sahiptir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

162701500002

42000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,3949 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.098,73 TL

250 x 4,3949 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Vida Boyutu 4.2
Delik Boyutu 7.0 mm
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Boyutu 12.0 mm
Kafa Stili Round

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin