Menü Arama

Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon

Halka somun önceden delinmiş kare deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, kare başlı gelir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

60SGN00818

1000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 8,017 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.008,50 TL

500 x 8,017 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Vida Boyutu #8;#10
Kafa Çapı 13.9 mm
Kafa Yüksekliği 27.0 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Boyutu 13.9 mm
Kafa Stili Round

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin