Menü Arama

Nylon #8 Halka Somun .275.280 in

Halka somun önceden delinmiş kare deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, kare başlı gelir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

60SGN02500

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 7,2999 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.649,95 TL

500 x 7,2999 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Vida Boyutu #8
Kafa Çapı 12.6 mm
Kafa Yüksekliği 7.9 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Boyutu 12.6 mm
Kafa Stili Round

Ürün 60SGN02500 bu diğer ürünün yerini alır:

Tutma Vidası 12.4 mm Nylon
Ürün kodu: SRSG-2D

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin