Menü Arama

Sac Levha Somunu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 PA

Halka somun önceden delinmiş deliğe oturmak üzere tasarlanmıştır ve farklı panoları birbirine bağlamak için vidayla kullanılır. Doğal naylondan, yuvarlak başa sahiptir ve elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde kullanılır.
Ürün kodu:

60SPG00001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,0348 TL
5000 - 9999 3,6313 TL
10000 + 3,2681 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.034,80 TL

1000 x 4,0348 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Vida Boyutu #8;#10
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.2 mm
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kafa Biçimi Round
GTIP Numarası 3926909790
Kafa Boyutu 9.5 mm
Kafa Stili Round

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin