Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 62.0 Steel

Kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200060

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.210,073 TL
5 - 9 2.889,1313 TL
10 - 19 2.728,4965 TL
20 + 2.407,5547 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.210,07 TL

1 x 3.210,073 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M24
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 37.0
Load without bolt max. kN 210.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin