Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M4 25.0 31.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200107

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.647,8513 TL
5 - 9 2.382,9678 TL
10 - 19 2.250,526 TL
20 + 1.985,9704 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.647,85 TL

1 x 2.647,8513 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M4
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Load with bolt max. kN 36.0
Load without bolt max. kN 27.1
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin