Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M24 58.0 62.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200213

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.917,1939 TL
5 - 9 3.525,4417 TL
10 - 19 3.329,7295 TL
20 + 2.937,9773 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.917,19 TL

1 x 3.917,1939 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M24
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 20.3
Load without bolt max. kN 148.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin