Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M30 70.0 71.0 Stainless Steel

Kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200244

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 6.535,8687 TL
5 - 9 5.882,1834 TL
10 - 19 5.555,3408 TL
20 + 4.901,9834 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.535,87 TL

1 x 6.535,8687 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39
d3 M50x1.5
a
Load with bolt max. kN 20.6
Load without bolt max. kN 225.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin