Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M24 70.0 60.0 Steel

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200541

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.546,0947 TL
5 - 9 3.191,3869 TL
10 - 19 3.014,033 TL
20 + 2.659,653 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.546,09 TL

1 x 3.546,0947 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M24
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Load with bolt max. kN 157.0
Load without bolt max. kN 330.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin