Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M5 25.0 50.0 Steel

Uzun kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20200947

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.621,2973 TL
5 - 9 2.359,0365 TL
10 - 19 2.228,2339 TL
20 + 1.965,973 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.621,30 TL

1 x 2.621,2973 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M5
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Load with bolt max. kN 33.4
Load without bolt max. kN 40.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin