Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M16 58.0 53.0 Steel

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20201203

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.147,786 TL
5 - 9 2.833,073 TL
10 - 19 2.675,7165 TL
20 + 2.361,0034 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.147,79 TL

1 x 3.147,786 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M16
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 136.0
Load without bolt max. kN 210.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin