Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 43.0 Steel

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20201265

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.196,1069 TL
5 - 9 1.976,4634 TL
10 - 19 1.866,6417 TL
20 + 1.646,9982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.196,11 TL

1 x 2.196,1069 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Load with bolt max. kN 48.9
Load without bolt max. kN 65.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin