Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M12 45.0 41.0 Stainless Steel

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20201449

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.073,6973 TL
5 - 9 2.766,1965 TL
10 - 19 2.612,7739 TL
20 + 2.305,273 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.073,70 TL

1 x 3.073,6973 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Load with bolt max. kN 54.8
Load without bolt max. kN 84.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin