Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M16 45.0 79.0 Stainless Steel

Uzun kilitleme somunlu Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20201937

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 3.876,5434 TL
5 - 9 3.489,053 TL
10 - 19 3.294,98 TL
20 + 2.907,4895 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.876,54 TL

1 x 3.876,5434 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M16
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Load with bolt max. kN 28.9
Load without bolt max. kN 84.0
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin