Menü Arama

Hassas Ayarlayıcı M8 32.0 43.0 Stainless Steel

Eğimli Başlıklı Hassas Ayarlayıcı, doğru ve kontrollü açısal konum ayarı için tasarlanmıştır. Sınırlı alan uygulamaları için tasarlanmış olup en iyi performans ve sonuçları sağlamak amacıyla özelleştirilebilir.
Ürün kodu:

20202187

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.648,1791 TL
5 - 9 2.383,2956 TL
10 - 19 2.250,8539 TL
20 + 1.986,2982 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.648,18 TL

1 x 2.648,1791 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata İçin M8
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Load with bolt max. kN 30.8
Load without bolt max. kN 43.4
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin