Menü Arama

Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M12 10.0 mm PA Black

Bu tapa Poliamid 6 V-0 ile imal edilen havalandırma parçasıdır. IP68 0,6 bar koruma sınıfıyla -40°C ila +100°C arasında çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır.
Ürün kodu:

1334474

16174 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 162,8168 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

16.281,68 TL

100 x 162,8168 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Malzeme PA
Renk Black
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin