Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | HD | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Tip | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
|||
79,2457 TL - 123,2711 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
104,5172 TL - 162,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
138,1512 TL - 214,9018 TL | 200 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
||
103,6136 TL - 161,1765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
|||
200 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
7842 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
|||
34002735E | 200 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
139 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|||
138,1446 TL - 214,8916 TL | 400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
112,2477 TL - 174,6079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
96,2126 TL - 149,664 TL | 400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
||
164,052 TL - 255,1918 TL | 500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
134,6947 TL - 209,525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grey
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
|||
949,7905 TL - 1.477,4518 TL | 300 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M16
|
Natural
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
200 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
112,2477 TL - 174,6079 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.