Menü Arama

Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 10.0 mm PA Grey

Bu tapa Poliamid 6 V-0 ile imal edilen havalandırma parçasıdır. IP68 0,6 bar koruma sınıfıyla -40°C ila +100°C arasında çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır.
Ürün kodu:

1334476

40 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 355,4407 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

3.554,41 TL

10 x 355,4407 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M20
Malzeme PA
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin