Menü Arama

Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Grey

Gri RAL 7001 PA 5-V2, akrilik kopolimer, nitril kauçuktan mamul havalandırma tapası. Havanın delikten geçmesine izin verir, ancak nem ve kiri önler. Mahfazalar içinde basınç oluşmasını engeller. Basınç farklılıklarından kaynaklanan sızdırmazlık arızalarını ya da erişim sorunlarını önler.
Ürün kodu:

34002738E

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M20
Malzeme PA
Renk Grey
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin