Menü Arama

Havalandırma Tapası 25L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Black

Siyah RAL 9005 PA 5-V2, akrilik kopolimer, nitril kauçuktan mamul havalandırma tapası. Havanın delikten geçmesine izin verir, ancak nem ve kiri önler. Mahfazalar içinde basınç oluşmasını engeller. Basınç farklılıklarından kaynaklanan sızdırmazlık arızalarını ya da erişim sorunlarını önler.
Ürün kodu:

34002748E

3304 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 123,2711 TL
100 - 499 88,0508 TL
500 + 79,2457 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

123,27 TL

1 x 123,2711 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 12.0 mm
D 17.0 mm
H 7.5 mm
L 10.0 mm
Diş Boyutu M12
Malzeme PA
Renk Black
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin