Menü Arama

Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M12 10.0 mm PA Grey

Ürün kodu:

34002757E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 161,1765 TL
100 - 499 115,1261 TL
500 + 103,6136 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

161,18 TL

1 x 161,1765 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 12.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Diş Boyutu M12
Malzeme PA
Renk Grey
Tip 4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin