Menü Arama

Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 10.0 mm PA Grey

Gri RAL 7001 PA 5-V2, akrilik kopolimer, nitril kauçuktan mamul havalandırma tapası. Havanın delikten geçmesine izin verir, ancak nem ve kiri önler. Mahfazalar içinde basınç oluşmasını engeller. Basınç farklılıklarından kaynaklanan sızdırmazlık arızalarını ya da erişim sorunlarını önler.
Ürün kodu:

34002759E

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 255,1918 TL
100 - 499 182,2798 TL
500 + 164,052 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

255,19 TL

1 x 255,1918 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Diş Boyutu M20
Malzeme PA
Renk Grey
Tip 4
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin