Menü Arama

Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M40 18.0 mm PA Grey

Ürün kodu:

34002767E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.074,5104 TL
50 - 249 767,5073 TL
250 + 690,7567 TL
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.074,51 TL

1 x 1.074,5104 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
HD 40.0 mm
D 60.0 mm
H 19.0 mm
L 18.0 mm
Diş Boyutu M40
Malzeme PA
Renk Grey
Tip Balonlu
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin