Menü Arama

Havalandırma Delikli Vidalar - Kapak Başlı

Stokta

Havalandırmalı Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.

Vidanın boş iç kısmı, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürün DIN 912 standardına uygundur (orta havalandırma kısmıyla). Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyona ve işlemeye dirençli, ayrıca sağlamdır.

Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Boş iç kısmı, entegre havalandırma sistemi sunar.
  • Ultrasonik olarak temizlenen ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyon karşı dirençlidir.
  • DIN 912 standardına uyar.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0090.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
172 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 Malzeme l1 A/F d3 Satın Al
50 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
20.0
2.0
0.9
369 Stokta
4.5
M2.5
2.5
316 Stainless Steel
6.0
2.0
0.9
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
8.0
316 Stainless Steel
40.0
6.0
1.8
29 Stokta
16.0
M10
10.0
316 Stainless Steel
45.0
8.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
316 Stainless Steel
25.0
10.0
1.8
116 Stokta
13.0
M8
8.0
316 Stainless Steel
16.0
6.0
1.8
78 Stokta
16.0
M10
10.0
316 Stainless Steel
50.0
8.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0
M8
8.0
316 Stainless Steel
45.0
6.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
316 Stainless Steel
45.0
10.0
1.8
45 Stokta
16.0
M10
10.0
316 Stainless Steel
20.0
8.0
1.8
109 Stokta
13.0
M8
8.0
316 Stainless Steel
20.0
6.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
M16
16.0
316 Stainless Steel
40.0
14.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
316 Stainless Steel
20.0
10.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
316 Stainless Steel
50.0
10.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
M16
16.0
316 Stainless Steel
30.0
14.0
1.8
40 Stokta
16.0
M10
10.0
316 Stainless Steel
25.0
8.0
1.8
55 Stokta
16.0
M10
10.0
316 Stainless Steel
30.0
8.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
M16
16.0
316 Stainless Steel
60.0
14.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0
M16
16.0
316 Stainless Steel
50.0
14.0
1.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
M12
12.0
316 Stainless Steel
40.0
10.0
1.8
  • / 9
Ortası Delik Vida M2.5 20.0 316 Stainless Steel

20244484


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M2.5 6.0 316 Stainless Steel

20244453


Stok Seviyeleri
369 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Ortası Delik Vida M8 40.0 316 Stainless Steel

20236342


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Ortası Delik Vida M10 45.0 316 Stainless Steel

20236441


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Ortası Delik Vida M12 25.0 316 Stainless Steel

20236489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M8 16.0 316 Stainless Steel

20236298


Stok Seviyeleri
116 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Ortası Delik Vida M10 50.0 316 Stainless Steel

20236458


Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Ortası Delik Vida M8 45.0 316 Stainless Steel

20236359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Ortası Delik Vida M12 45.0 316 Stainless Steel

20236526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M10 20.0 316 Stainless Steel

20236397


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Ortası Delik Vida M8 20.0 316 Stainless Steel

20236304


Stok Seviyeleri
109 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Ortası Delik Vida M16 40.0 316 Stainless Steel

20236571


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Ortası Delik Vida M12 20.0 316 Stainless Steel

20236472


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M12 50.0 316 Stainless Steel

20236533


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Ortası Delik Vida M16 30.0 316 Stainless Steel

20236557


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Ortası Delik Vida M10 25.0 316 Stainless Steel

20236403


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Ortası Delik Vida M10 30.0 316 Stainless Steel

20236410


Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Ortası Delik Vida M16 60.0 316 Stainless Steel

20236595


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Ortası Delik Vida M16 50.0 316 Stainless Steel

20236588


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    16.0
Ortası Delik Vida M12 40.0 316 Stainless Steel

20236519


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0