Menü Arama

Ortası Delik Vida M2.5 20.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu, Havalandırma Delikli Vida. İçi boş gövde, yüksek vakum sistemlerinden fiili kaçakları önler. HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20244484

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 176,508 TL
100 - 249 158,8924 TL
250 - 499 150,0846 TL
500 - 999 141,2769 TL
1000 + 132,4691 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

176,51 TL

1 x 176,508 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 20.0
h1 2.5
A/F 2.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin