Menü Arama

Ortası Delik Vida M2.5 10.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu, Havalandırma Delikli Vida. İçi boş gövde, yüksek vakum sistemlerinden fiili kaçakları önler. HV ve UHV sistemleri için idealdir.
Ürün kodu:

20219864

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 128,9459 TL
100 - 249 115,9104 TL
250 - 499 109,5688 TL
500 - 999 103,2272 TL
1000 + 96,8856 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

128,95 TL

1 x 128,9459 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 10.0
h1 2.5
A/F 2.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin