Menü Arama

Havalandırma Kapakları BSP G 1/4 8.0 mm Alüminyum Black

This G 1/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Ürün kodu:

1505232

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 15.0 mm
D 19.0 mm
h 8.0 mm
Diş Boyutu G 1/4
Diş Standardı BSP Dişleri
Pozisyon Drain
Renk Siyah
Tip 2
GTIP Numarası 8309909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin