Menü Arama

Havalandırma Kapakları

Üretimde

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Yüksek oranda hava akışı sağlar.Nem ve parçacık kirlenmesini kontrol ederek ekipmanı korur.Basınca ve sıvı seviyelerinden gelen talebe maruz kalan uygulamalar için idealdir. Malzeme: Alüminyum Renk: Black Seri Kodu: SRV0019, SRV0018

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu A Pozisyon h Diş Standardı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
BSP Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
BSP Dişleri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M33
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Drain
9.0 mm
BSP Dişleri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
Magnetic
13.0 mm
BSP Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Neutral
11.0 mm
BSP Dişleri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
BSP Dişleri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
BSP Dişleri
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Metrik Dişler
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Metrik Dişler
1
  • / 3
N/A Black Alüminyum

1505237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları BSP G 1/2 8.5 mm Alüminyum Black

1505220


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
N/A Black Alüminyum

1505229


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
N/A Black Alüminyum

1505262


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları BSP G 3/4 9.0 mm Alüminyum Black

1505252


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 3/4
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Havalandırma Kapakları M33 40.0 mm Alüminyum Black

1505264


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M33
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları BSP G 3/8 8.0 mm Alüminyum Black

1505218


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Havalandırma Kapakları M27 32.0 mm Alüminyum Black

1505257


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M27
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları M40 50.0 mm Alüminyum Black

1505228


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Havalandırma Kapakları BSP G 3/4 9.0 mm Alüminyum Black

1505250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 3/4
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Havalandırma Kapakları BSP G 11/2 13.0 mm Alüminyum Black

1505231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
N/A Black Alüminyum

1505217


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
N/A Black Alüminyum

1505224


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Havalandırma Kapakları BSP G 1 11.0 mm Alüminyum Black

1505261


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Havalandırma Kapakları M42 50.0 mm Alüminyum Black

1505230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Havalandırma Kapakları BSP G 3/8 8.0 mm Alüminyum Black

1505240


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 3/8
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Havalandırma Kapakları BSP G 11/2 13.0 mm Alüminyum Black

1505265


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 11/2
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Havalandırma Kapakları M26 32.0 mm Alüminyum Black

1505254


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları M20 26.0 mm Alüminyum Black

1505249


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Havalandırma Kapakları M26 32.0 mm Alüminyum Black

1505223


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm