Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 12

Sarı LDPE ile imal edilen hızlı takılır konektör tapası, SAE J2044 - 12 konektörüne yakıt sistemine uygundur. Halka tırnağı takıldığında konnektör cidarını kapayacak şekilde tasarlanmıştır ve kolay çıkarılır.
Ürün kodu:

1460769

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 1249 6,8033 TL
1250 - 2499 3,8876 TL
2500 + 2,7768 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.700,83 TL

250 x 6,8033 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Seri SAE J2044
Thread Sizes (All) 12
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin