Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapaları

Stokta

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.

Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak üzere tasarlanmıştır.
  • Özel alet veya ekipman olmadan telleri hızlı ve kolayca birleştirmek için kullanılır.
  • Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0009

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d h Thread Sizes (All) D Satın Al
1,5236 TL - 3,7331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
30.0 mm
5/16
32.0 mm
2,7768 TL - 6,8033 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.8 mm
34.5 mm
12
34.0 mm
1,5236 TL - 3,7331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
3,0691 TL - 7,5194 TL 54990 Stokta
24.0 mm
30.0 mm
24
46.0 mm
2,923 TL - 7,1614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
35.0 mm
½
35.0 mm
6,3376 TL - 15,5272 TL 1466 Stokta
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
2,923 TL - 7,1614 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.8 mm
32.0 mm
37.0 mm
1,2349 TL - 1,9207 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
0,6727 TL - 1,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
1,2804 TL - 1,9918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
Hızlı Takılır Konektör Tapası 7.9 mm SAE J2044 5/16 LDPE Yellow

1489462

Fiyat Aralığı
3,7331 TL - 1,5236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    5/16
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 12

1460769

Fiyat Aralığı
6,8033 TL - 2,7768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    12
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 10

1489464

Fiyat Aralığı
3,7331 TL - 1,5236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    10
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 24

1460772

Fiyat Aralığı
7,5194 TL - 3,0691 TL

Stok Seviyeleri
54990 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    24
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 ½

1460770

Fiyat Aralığı
7,1614 TL - 2,923 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    ½
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 18

1489465

Fiyat Aralığı
15,5272 TL - 6,3376 TL

Stok Seviyeleri
1466 Stokta
Özellikler
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    18
Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 ⅝

1460771

Fiyat Aralığı
7,1614 TL - 2,923 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
Hızlı Takılır Konektör Tapası 18.9 mm SAE J2044 LDPE Yellow

20592608

Fiyat Aralığı
1,9207 TL - 1,2349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    19
Hızlı Takılır Konektör Tapası 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Yellow

20592592

Fiyat Aralığı
1,0464 TL - 0,6727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in
Hızlı Takılır Konektör Tapası 21.0 mm SAE J2044 21 LDPE Yellow

20592615

Fiyat Aralığı
1,9918 TL - 1,2804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Seri
    SAE J2044
  • Thread Sizes (All)
    21