Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapası Yellow SAE J2044 ½

Sarı LDPE ile imal edilen hızlı takılır konektör tapası, SAE J2044 - 12 konektörüne yakıt sistemine uygundur. Halka tırnağı takıldığında konnektör cidarını kapayacak şekilde tasarlanmıştır ve kolay çıkarılır.
Ürün kodu:

1460770

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,1614 TL
2500 - 4999 4,0922 TL
5000 + 2,923 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.580,70 TL

500 x 7,1614 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 12.8 mm
D 35.0 mm
h 35.0 mm
Seri SAE J2044
Thread Sizes (All) ½
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin