Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapası 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Yellow

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Halka tırnak, konektör cidarını kapatıp kirleticilere ve sızıntılara karşı korur. Sarı renklidir ve PE-LD malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592592

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,0464 TL
5000 - 24999 0,7474 TL
25000 + 0,6727 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

523,20 TL

500 x 1,0464 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 6.3 mm
D 31.0 mm
h 30.0 mm
Seri SAE J2044
Thread Sizes (All) 1/4 in
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin