Menü Arama

Hızlı Takılır Konektör Tapası 21.0 mm SAE J2044 21 LDPE Yellow

Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Halka tırnak, konektör cidarını kapatıp kirleticilere ve sızıntılara karşı korur. Sarı renklidir ve PE-LD malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20592615

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 - 2499 1,9918 TL
2500 - 12499 1,4227 TL
12500 + 1,2804 TL
Standart paket: 2500

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

497,95 TL

250 x 1,9918 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 21.0 mm
D 38.5 mm
h 30.0 mm
Seri SAE J2044
Thread Sizes (All) 21
Renk Yellow
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin