Menü Arama

Kavrama Kayışı Kavrama Kayışı 406.0 mm Black

This black cinch strap is made of Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Ürün kodu:

TCS-16

250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 166,8305 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

8.341,53 TL

50 x 166,8305 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
C 406.0 mm
Renk Black
Malzeme Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
Tip Standart
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin