These Cinch Straps have a hook and loop design that firmly holds hoses, enabling them to expand and contract as pressure fluctuates without causing damage. It is long-lasting and provides a safe, adjustable binding solution that is simple to apply. It is also resistant to chemicals and can sustain high temperatures.
The heavy duty model is strengthened with Ballistic Cordura Nylon and ultrasonically welded to a 1.5 inch hook and loop material. It is used in industrial and automotive applications.
Seri Kodu: SR1099
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
166,8305 TL - 166,8305 TL | 200 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Kavrama Kayışı
|
||
261,7106 TL - 641,1909 TL | 200 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Ağır
|
||
615,7317 TL - 1.508,5425 TL | 145 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Ağır
|
||
186,3996 TL - 456,6791 TL | 100 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Kavrama Kayışı
|
||
465,8014 TL - 1.141,2134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Ağır
|
||
89,543 TL - 219,3803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Kavrama Kayışı
|
||
248,3681 TL - 248,3681 TL | 15 Stokta |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Kavrama Kayışı
|
||
747,081 TL - 747,081 TL | 94 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Ağır
|
||
574,9134 TL - 574,9134 TL | 38 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Ağır
|
||
141,9246 TL - 141,9246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Kavrama Kayışı
|
||
233,7408 TL - 233,7408 TL | 25 Stokta |
20 in
508.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Kavrama Kayışı
|
||
441,6861 TL - 1.082,1309 TL | 717 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Ağır
|
||
683,1359 TL - 1.673,6829 TL | 242 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Ağır
|
||
THCS-8 | 220,9912 TL - 541,4286 TL | 5157 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Kavrama Kayışı
|
|
511,1659 TL - 1.252,3565 TL | 135 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Ağır
|
||
116,3268 TL - 116,3268 TL | 207 Stokta |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
|
Kavrama Kayışı
|
||
273,1753 TL - 669,2794 TL | 142 Stokta |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Kavrama Kayışı
|
||
510,7705 TL - 1.251,3879 TL | 289 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
|
Ağır
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.