Menü Arama

Kavrama Kayışı Kavrama Kayışı 200.0 mm Black

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Ürün kodu:

TCS-8H

717 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 1.082,1309 TL
50 - 99 618,3605 TL
100 + 441,6861 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.082,13 TL

1 x 1.082,1309 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
C 200.0 mm
Renk Black
Malzeme Nylon Woven Hook & Loop;Delrin
Tip Heavy
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin