Menü Arama

Kavrama Kayışı Kavrama Kayışı 100.0 mm Black

Hanging Heavy Duty Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Ürün kodu:

THCS-4H

89 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.251,3879 TL
3 - 4 715,0788 TL
5 + 510,7705 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.251,39 TL

1 x 1.251,3879 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
C 100.0 mm
Renk Black
Malzeme Nylon Woven Hook & Loop;Nickel Plated Steel
Tip Heavy
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin