Menü Arama

PA Sürgü Kolu 50.0 mm

Ayarlanabilir sıkıştırmalı kilit, M5 vida ile kilide sabitlenmiş bir "L" Tutamak tasarımına sahiptir. Sıkıştırma, IP/NEMA performansının gerekli olduğu yerlerde güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Gürültü ve titreşime karşı gelişmiş yalıtım sağlar. Dolaplar ve mobilyalar için idealdir. Siyah naylondan yapılmıştır.
Ürün kodu:

0121500501E

167 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 120.0 mm
Toplam Uzunluk 200.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 24.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 24.0 mm
Kavrama Aralığı 50.0 mm
Malzeme PA
Renk Black
Kulp Tipi No Handle
Kilitlenme Tipi Benzer Anahtarlı
Anahtar Tipi Eurokey (5333)
Mandal Biçim HVAC Latch
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin