These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Toplam Uzunluk | Malzeme | Anahtar Tipi | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74,261 TL - 115,5175 TL | 111 Stokta |
Emniyet Kolu
|
4.921 in
125.0 mm
|
Steel
|
Keyless
|
||
487 Stokta |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
|||
414,7611 TL - 460,8455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Keyless
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
457,5747 TL - 508,4164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Eurokey (5333)
|
||
30 Stokta |
No Handle
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Keyless
|
|||
50 Stokta |
No Handle
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Eurokey (5333)
|
|||
243,5859 TL - 378,9114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
243,5859 TL - 378,9114 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Keyless
|
||
181,9174 TL - 282,9825 TL | 151 Stokta |
Mandal Plakası
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Keyless
|
||
0121800001E | 6 Stokta |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Keyless
|
||
286,1937 TL - 445,1904 TL | 532 Stokta |
Dış Kilitlemeli Tutamak
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Keyless
|
||
336,9179 TL - 524,0946 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Handle
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Keyless
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.