0121600501E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Yükseklik | 120.0 mm |
---|---|
Toplam Yükseklik | 4.724 in |
Toplam Uzunluk | 200.0 mm |
Toplam Uzunluk | 7.874 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 24.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.945 in |
Montaj Deliği Genişliği | 24.0 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.945 in |
Kavrama Aralığı | 60.0 mm |
Kavrama Aralığı | 2.362 in |
Malzeme | PA |
Renk | Black |
Kulp Tipi | No Handle |
Kilitlenme Tipi | Benzer Anahtarlı |
Anahtar Tipi | Eurokey (5333) |
Mandal Biçim | HVAC Latch |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.