Menü Arama

HVAC Kilidi Anahtarsız 140.0 mm Siyah

Ayarlanabilir siyah sıkıştırmalı sürgü, "L" tutamaklı tasarıma sahiptir. Eklenen sıkıştırma, IP/NEMA performansının gerekli olduğu yerlerde daha güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Gürültü ve titreşim koşullarına karşı daha iyi yalıtım sağlar. Dolaplar ve mobilyalar için idealdir. (kilit anahtarlarla birlikte gönderilmez).
Ürün kodu:

0121800001E

304 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 65.0 mm
Toplam Genişlik 46.0 mm
Toplam Uzunluk 202.9 mm
Kavrama Aralığı 80.0 mm
Gövde Malzemesi Nylon
Renk Siyah
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin