Menü Arama

HVAC Kilidi Keyless 140.0 mm PA Black

Ayarlanabilir siyah sıkıştırmalı sürgü, "L" tutamaklı tasarıma sahiptir. Eklenen sıkıştırma, IP/NEMA performansının gerekli olduğu yerlerde daha güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Gürültü ve titreşim koşullarına karşı daha iyi yalıtım sağlar. Dolaplar ve mobilyalar için idealdir. (kilit anahtarlarla birlikte gönderilmez).
Ürün kodu:

01220001E

29 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 65.0 mm
Toplam Genişlik 55.0 mm
Toplam Uzunluk 225.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 46.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 75.0 mm
Kavrama Aralığı 18.0 mm
Malzeme PA
Renk Black
Kulp Tipi Dış Kilitlemeli Tutamak
Kilitlenme Tipi Silindirsiz
Anahtar Tipi Keyless
Mandal Biçim HVAC Latch
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin