Menü Arama

Steel Sürgü Kolu

HVAC kilit tutamağı, HVAC kabinleri için güvenlik ve kolay erişim için tasarlanmıştır. Korozyon ve aşınmaya mükemmel dayanıklıdır. Kolayca takılarak güvenilir ve güvenli bir kilitleme mekanizması sağlar. Benzer anahtarlı kilitleme stilinde olup sarı renktedir ve Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

012A1E

111 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 20.0 mm
Toplam Genişlik 20.0 mm
Toplam Uzunluk 125.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 8.1 mm
Montaj Deliği Genişliği 8.1 mm
Malzeme Steel
Bitir Polyamide
Renk Yellow
Kulp Tipi Emniyet Kolu
Kilitlenme Tipi Silindirsiz
Anahtar Tipi Keyless
Mandal Biçim HVAC Latch
GTIP Numarası 7318290090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin